Semikron Danfoss logo

27891100

SEMiX402GB066HDs

SEMiX 2s

产品规格

特性
值
产品状态In Production
原产地Slovakia
电流400 A
电压600 V
拓扑Half-Bridge
产品线SEMiX
外壳SEMiX 2s
尺寸117x64x17
技术IGBT
芯片技术IGBT 3 (Trench)
FeaturesHomogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat) </sub>with positive temperature coefficientUL recognised file no. E63532
典型应用Matrix ConverterResonant InverterCurrent Source Inverter
原料号27891100

一般规格

特性
值
毛重0.275 千克
净重0.236 千克
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特性
值
Variants<a href="/zh-cn/products/p/semix402gb066hds-m04-27891100vm04">SEMiX402GB066HDs-M04</a><a href="/zh-cn/products/p/semix402gb066hds-m06-27891100vm06">SEMiX402GB066HDs-M06</a><a href="/zh-cn/products/p/semix402gb066hds-27891100">SEMiX402GB066HDs</a>