27922120
SEMiX355MLI12M7
SEMiX 5p
27922120
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production New |
| 原产地 | Italy |
| 电流 | 350 A |
| 电压 | 1200 V |
| 拓扑 | 3-Level |
| 产品线 | SEMiX |
| 外壳 | SEMiX 5p |
| 尺寸 | 130x70x17 |
| 技术 | IGBT |
| 芯片技术 | IGBT M7 |
| 特性 | Solderless assembling solution with PressFIT signal pins and screw power terminalsTrenchgate TechnologyV<sub>CE(sat) </sub>with positive temperature coefficientLow inductance caseReliable mechanical design with injection moulded terminals and reliable internal connectionsUL recognized file no. E63532NTC temperature sensor inside |
| 典型应用 | UPSSolar |
| 原料号 | 27922120 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.39 千克 |
| 净重 | 0.39 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特性 | 值 |
|---|---|
| Variants | <a href="/products/p/semix355mli12m7-m04-27922120vm04">SEMiX355MLI12M7-M04</a><a href="/products/p/semix355mli12m7-m06-27922120vm06">SEMiX355MLI12M7-M06</a><a href="/products/p/semix355mli12m7-m07-27922120vm07">SEMiX355MLI12M7-M07</a> |