27890830
SEMiX341D16s
SEMiX 13
27890830
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | Slovakia |
| 电流 | 348 A |
| 电压 | 1600 V |
| 拓扑 | Rectifier |
| 产品线 | SEMiX |
| 外壳 | SEMiX 13 |
| 尺寸 | 138x71x17 |
| 技术 | Bridge |
| 特性 | Terminal height 17 mmChips soldered directly to isolated substrateUL recognised file no. E63532 |
| 典型应用 | Input Bridge Rectifier for AC/DC motor controlPower supply |
| 原料号 | 27890830 |
| 浪涌电流 | 2000 A |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.375 千克 |
| 净重 | 0.29 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特性 | 值 |
|---|---|
| Variants | <a href="/zh-cn/products/p/semix341d16s-m04-27890830vm04">SEMiX341D16s-M04</a><a href="/zh-cn/products/p/semix341d16s-27890830">SEMiX341D16s</a> |