Semikron Danfoss logo

27890210

SEMiX303GD12E4c

SEMiX 33c

产品规格

特性
产品状态In Production
原产地Slovakia
电流300 A
电压1200 V
拓扑Sixpack
产品线SEMiX
外壳SEMiX 33c
尺寸150x163x17
技术IGBT
芯片技术IGBT 4 (Trench)
特性Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityUL recognized, file no. E63532
典型应用Motor DrivesPower SupplyMatrix Converter
原料号27890210

一般规格

特性
毛重1.038 千克
净重0.882 千克
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特性
Variants<a href="/zh-cn/products/p/semix303gd12e4c-m04-27890210vm04">SEMiX303GD12E4c-M04</a><a href="/zh-cn/products/p/semix303gd12e4c-27890210">SEMiX303GD12E4c</a>