Semikron Danfoss logo

27892075

SEMiX303GB17E4s

SEMiX 3s

产品规格

特性
值
产品状态In Production
原产地Slovakia
电流300 A
电压1700 V
拓扑Half-Bridge
产品线SEMiX
外壳SEMiX 3s
尺寸150x64x17
技术IGBT
芯片技术IGBT 4 (Trench)
FeaturesHomogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityUL recognized, file no. E63532
典型应用AC inverter drivesUPSElectronic Welding
原料号27892075

一般规格

特性
值
毛重0.349 千克
净重0.289 千克
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特性
值
Variants<a href="/zh-cn/products/p/semix303gb17e4s-m04-27892075vm04">SEMiX303GB17E4s-M04</a><a href="/zh-cn/products/p/semix303gb17e4s-m05-27892075vm05">SEMiX303GB17E4s-M05</a><a href="/zh-cn/products/p/semix303gb17e4s-m06-27892075vm06">SEMiX303GB17E4s-M06</a><a href="/zh-cn/products/p/semix303gb17e4s-m07-27892075vm07">SEMiX303GB17E4s-M07</a><a href="/zh-cn/products/p/semix303gb17e4s-27892075">SEMiX303GB17E4s</a>