Semikron Danfoss logo

27890131

SEMiX303GB12Vs

SEMiX 3s

产品规格

特性
产品状态In Production
原产地Slovakia
电流300 A
电压1200 V
拓扑Half-Bridge
产品线SEMiX
外壳SEMiX 3s
尺寸150x64x17
技术IGBT
芯片技术V-IGBT
特性Homogeneous SiV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityUL recognised file no. E63532
典型应用AC inverter drivesUPSElectronic Welding
原料号27890131

一般规格

特性
毛重0.349 千克
净重0.289 千克
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特性
Variants<a href="/zh-cn/products/p/semix303gb12vs-m04-27890131vm04">SEMiX303GB12Vs-M04</a><a href="/zh-cn/products/p/semix303gb12vs-m06-27890131vm06">SEMiX303GB12Vs-M06</a><a href="/zh-cn/products/p/semix303gb12vs-m07-27890131vm07">SEMiX303GB12Vs-M07</a><a href="/zh-cn/products/p/semix303gb12vs-27890131">SEMiX303GB12Vs</a>