Semikron Danfoss logo

27890822

SEMiX302KH16s

SEMiX 2s

产品规格

特性
值
产品状态In Production
原产地Slovakia
电流300 A
电压1600 V
拓扑Rectifier
产品线SEMiX
外壳SEMiX 2s
尺寸117x64x17
技术Thyristor / Diode
FeaturesTerminal height 17 mmChips soldered directly to insulated substrate
典型应用Input Bridge Rectifier for AC/DC motor controlPower supply
原料号27890822
浪涌电流8000 A

一般规格

特性
值
毛重0.279 千克
净重0.24 千克
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特性
值
Variants<a href="/zh-cn/products/p/semix302kh16s-m04-27890822vm04">SEMiX302KH16s-M04</a><a href="/zh-cn/products/p/semix302kh16s-m06-27890822vm06">SEMiX302KH16s-M06</a><a href="/zh-cn/products/p/semix302kh16s-27890822">SEMiX302KH16s</a>