Semikron Danfoss logo

27890800

SEMiX302KD16s

SEMiX 2s

产品规格

特性
产品状态In Production
原产地Slovakia
电流300 A
电压1600 V
产品线SEMiX
外壳SEMiX 2s
尺寸117x64x17
技术Thyristor / Diode
特性Terminal height 17 mmChips soldered directly to isolated substrateUL recognized, file no. E63532
典型应用Input Bridge Rectifier for AC/DC motor controlPower supply
原料号27890800
浪涌电流7500 A

一般规格

特性
毛重0.279 千克
净重0.24 千克
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特性
Variants<a href="/zh-cn/products/p/semix302kd16s-m04-27890800vm04">SEMiX302KD16s-M04</a><a href="/zh-cn/products/p/semix302kd16s-m06-27890800vm06">SEMiX302KD16s-M06</a><a href="/zh-cn/products/p/semix302kd16s-27890800">SEMiX302KD16s</a>