Semikron Danfoss logo

27890470

SEMiX302GB176HDs

SEMiX 2s

产品规格

特性
产品状态In Production
原产地Slovakia
电流200 A
电压1700 V
拓扑Half-Bridge
产品线SEMiX
外壳SEMiX 2s
尺寸117x64x17
技术IGBT
芯片技术IGBT 3 (Trench)
特性Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientUL recognised file no. E63532
典型应用AC inverter drivesUPSElectronic welders
原料号27890470

一般规格

特性
毛重0.275 千克
净重0.236 千克
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特性
Variants<a href="/zh-cn/products/p/semix302gb176hds-m04-27890470vm04">SEMiX302GB176HDs-M04</a><a href="/zh-cn/products/p/semix302gb176hds-m06-27890470vm06">SEMiX302GB176HDs-M06</a><a href="/zh-cn/products/p/semix302gb176hds-27890470">SEMiX302GB176HDs</a>