21920620
SEMiX245DH16
SEMiX 5p
21920620
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production New |
| 原产地 | Italy |
| 电流 | 336 A |
| 电压 | 1600 V |
| 拓扑 | Rectifier |
| 产品线 | SEMiX |
| 外壳 | SEMiX 5p |
| 尺寸 | 130x70x17 |
| 技术 | Bridge |
| Features | Terminal height 17 mmSolderless assembling solution with PressFIT signal pins and screw power terminalsNTC temperature sensor inside |
| 典型应用 | Input Bridge Rectifier for AC/DC motor controlPower supply |
| 原料号 | 21920620 |
| 浪涌电流 | 1800 A |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.42 千克 |
| 净重 | 0.39 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特性 | 值 |
|---|---|
| Variants | <a href="/zh-cn/products/p/semix245dh16-m04-21920620vm04">SEMiX245DH16-M04</a><a href="/zh-cn/products/p/semix245dh16-m06-21920620vm06">SEMiX245DH16-M06</a><a href="/zh-cn/products/p/semix245dh16-m07-21920620vm07">SEMiX245DH16-M07</a><a href="/zh-cn/products/p/semix245dh16-21920620">SEMiX245DH16</a> |