Semikron Danfoss logo

27890840

SEMiX241DH16s

SEMiX 13

产品规格

特性
值
产品状态In Production
原产地Slovakia
电流298 A
电压1600 V
拓扑Rectifier
产品线SEMiX
外壳SEMiX 13
尺寸138x71x17
技术Bridge
FeaturesTerminal height 17 mmChips soldered directly to isolated substrateUL recognised file no. E63532
典型应用Input Bridge Rectifier for AC/DC motor controlPower supply
原料号27890840
浪涌电流1800 A

一般规格

特性
值
毛重0.375 千克
净重0.29 千克
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特性
值
Variants<a href="/zh-cn/products/p/semix241dh16s-m04-27890840vm04">SEMiX241DH16s-M04</a><a href="/zh-cn/products/p/semix241dh16s-m07-27890840vm07">SEMiX241DH16s-M07</a><a href="/zh-cn/products/p/semix241dh16s-27890840">SEMiX241DH16s</a>