Semikron Danfoss logo

27890812

SEMiX191KD16s

SEMiX 1s

产品规格

特性
值
产品状态In Production
原产地Slovakia
电流190 A
电压1600 V
拓扑Rectifier
产品线SEMiX
外壳SEMiX 1s
尺寸84x64x17
技术Thyristor / Diode
FeaturesTerminal height 17 mmChips soldered directly to isolated substrateUL recognized, file no. E63532
典型应用Input Bridge Rectifier for AC/DC motor controlPower supply
原料号27890812
浪涌电流5000 A

一般规格

特性
值
毛重0.166 千克
净重0.15 千克
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm