Semikron Danfoss logo

27890201

SEMiX151GD12Vs

SEMiX 13

产品规格

特性
值
产品状态In Production
原产地Slovakia
电流150 A
电压1200 V
拓扑Sixpack
产品线SEMiX
外壳SEMiX 13
尺寸138x71x17
技术IGBT
芯片技术V-IGBT
FeaturesHomogeneous SiV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityUL recognised file no. E63532
典型应用AC inverter drivesUPSElectronic Welding
原料号27890201

一般规格

特性
值
毛重0.374 千克
净重0.289 千克
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特性
值
Variants<a href="/zh-cn/products/p/semix151gd12vs-m04-27890201vm04">SEMiX151GD12Vs-M04</a><a href="/zh-cn/products/p/semix151gd12vs-27890201">SEMiX151GD12Vs</a>