Semikron Danfoss logo

27891210

SEMiX151GD066HDs

SEMiX 13

产品规格

特性
产品状态In Production
原产地Slovakia
电流150 A
电压600 V
拓扑Sixpack
产品线SEMiX
外壳SEMiX 13
尺寸138x71x17
技术IGBT
芯片技术IGBT 3 (Trench)
特性Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat) </sub>with positive temperature coefficientUL recognised file no. E63532
典型应用Matrix ConverterResonant InverterCurrent Source Inverter
原料号27891210

一般规格

特性
毛重0.374 千克
净重0.289 千克
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特性
Variants<a href="/zh-cn/products/p/semix151gd066hds-m04-27891210vm04">SEMiX151GD066HDs-M04</a><a href="/zh-cn/products/p/semix151gd066hds-27891210">SEMiX151GD066HDs</a>