Semikron Danfoss logo

27892100

SEMiX151GB17E4s

SEMiX 1s

产品规格

特性
产品状态In Production
原产地Slovakia
电流150 A
电压1700 V
拓扑Half-Bridge
产品线SEMiX
外壳SEMiX 1s
尺寸84x64x17
技术IGBT
芯片技术IGBT 4 (Trench)
特性Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityUL recognized, file no. E63532
典型应用AC inverter drivesUPSElectronic Welding
原料号27892100

一般规格

特性
毛重0.166 千克
净重0.15 千克
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特性
Variants<a href="/zh-cn/products/p/semix151gb17e4s-m06-27892100vm06">SEMiX151GB17E4s-M06</a><a href="/zh-cn/products/p/semix151gb17e4s-27892100">SEMiX151GB17E4s</a>