27890103
SEMiX151GAL12Vs
SEMiX 1s
27890103
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | Slovakia |
| 电流 | 150 A |
| 电压 | 1200 V |
| 拓扑 | Chopper/Booster |
| 产品线 | SEMiX |
| 外壳 | SEMiX 1s |
| 尺寸 | 84x64x17 |
| 技术 | IGBT |
| 芯片技术 | V-IGBT |
| 特性 | Homogeneous SiV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityUL recognised file no. E63532 |
| 典型应用 | AC inverter drivesUPSElectronic Welding |
| 原料号 | 27890103 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.166 千克 |
| 净重 | 0.15 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |