Semikron Danfoss logo

27896010

SEMiX106GD12T4p

SEMiX 6p

产品规格

特性
产品状态In Production New
原产地Slovakia
电流100 A
电压1200 V
拓扑Sixpack
产品线SEMiX
外壳SEMiX 6p
尺寸122x62x17
技术IGBT
芯片技术IGBT 4 Fast (Trench)
特性Press FitHomogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityUL recognised file no. E63532
典型应用AC inverter drivesUPSElectronic Welding
原料号27896010

一般规格

特性
毛重0.354 千克
净重0.321 千克
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特性
Variants<a href="/zh-cn/products/p/semix106gd12t4p-m06-27896010vm06">SEMiX106GD12T4p-M06</a><a href="/zh-cn/products/p/semix106gd12t4p-27896010">SEMiX106GD12T4p</a>