27896100
SEMiX106GD12M7p
SEMiX 6p
27896100
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production New |
| 原产地 | Slovakia |
| 电流 | 100 A |
| 电压 | 1200 V |
| 拓扑 | Sixpack |
| 产品线 | SEMiX |
| 外壳 | SEMiX 6p |
| 尺寸 | 122x62x17 |
| 技术 | IGBT |
| 芯片技术 | IGBT M7 |
| 特性 | Press FitHomogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh overload capabilityLow loss high density IGBTsUL recognized file no. E63532 |
| 典型应用 | AC inverter drivesUPSElectronic Welding |
| 原料号 | 27896100 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.354 千克 |
| 净重 | 0.321 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特性 | 值 |
|---|---|
| Variants | <a href="/zh-cn/products/p/semix106gd12m7p-m06-27896100vm06">SEMiX106GD12M7p-M06</a><a href="/zh-cn/products/p/semix106gd12m7p-m07-27896100vm07">SEMiX106GD12M7p-M07</a><a href="/zh-cn/products/p/semix106gd12m7p-27896100">SEMiX106GD12M7p</a> |