Semikron Danfoss logo

27890195

SEMiX101GD12E4s

SEMiX 13

产品规格

特性
产品状态In Production
原产地Slovakia
电流100 A
电压1200 V
拓扑Sixpack
产品线SEMiX
外壳SEMiX 13
尺寸138x71x17
技术IGBT
芯片技术IGBT 4 (Trench)
特性Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityUL recognized, file no. E63532
典型应用Motor DrivesPower SupplyMatrix Converter
原料号27890195

一般规格

特性
毛重0.374 千克
净重0.289 千克
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特性
Variants<a href="/zh-cn/products/p/semix101gd12e4s-m04-27890195vm04">SEMiX101GD12E4s-M04</a><a href="/zh-cn/products/p/semix101gd12e4s-27890195">SEMiX101GD12E4s</a>