27891200
SEMiX101GD066HDs
SEMiX 13
27891200
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | Slovakia |
| 电流 | 100 A |
| 电压 | 600 V |
| 拓扑 | Sixpack |
| 产品线 | SEMiX |
| 外壳 | SEMiX 13 |
| 尺寸 | 138x71x17 |
| 技术 | IGBT |
| 芯片技术 | IGBT 3 (Trench) |
| Features | Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat) </sub>with positive temperature coefficientUL recognised file no. E63532 |
| 典型应用 | Matrix ConverterResonant InverterCurrent Source Inverter |
| 原料号 | 27891200 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.374 千克 |
| 净重 | 0.289 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特性 | 值 |
|---|---|
| Variants | <a href="/zh-cn/products/p/semix101gd066hds-m04-27891200vm04">SEMiX101GD066HDs-M04</a><a href="/zh-cn/products/p/semix101gd066hds-27891200">SEMiX101GD066HDs</a> |