230B1395
DBI 25-16 P
DBI P
230B1395
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | Brazil |
| 电流 | 27 A |
| 电压 | 1600 V |
| 拓扑 | Rectifier |
| 产品线 | Leaded |
| 外壳 | DBI P |
| 尺寸 | 40x22x7 |
| 技术 | Miniature Bridge |
| 特性 | Isolated metal case with in-line wire leadsIdeal for printed circuit boardsAllow easy heatsink mountingSolder temperature: 260 °C max. (max 5 s)Blocking voltage up to 2200 VHigh surge current |
| 典型应用 | Rectifier for power suppliesInput rectifier for variable frequency drivesRectifier for DC motor field suppliesBattery charger rectifiersRecommended snubber network: R<sub>C</sub>: 50 Ω, 0.1 µF, (P <sub>R</sub> = 1 W) |
| 原料号 | 07641210 |
| 浪涌电流 | 310 A |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.014 千克 |
| 净重 | 0.013 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |