L6100131
Board 1 SKYPER 32 R
Adapter Board
L6100131
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | Germany |
| 最大阻断电压 | 1700 V |
| 电压 | 1700 V |
| 电流 | 15 A |
| 浪涌电流 | 0.05 A |
| 输出电流(平均值) | 0.05 A |
| 输出电流(峰值) | 15 A |
| 管道 | 2 |
| 频率 | 50 kHz |
| 门级电荷 | 2.5 µC |
| 拓扑 | Half Bridge |
| 原料号 | L6100131 |
| 产品线 | Adapter Board |
| 外壳 | Adapter Board |
| 特性 | Two output channelsFailure management |
| 典型应用 | Adaptor board for SKYPER IGBT drivers in bridge circuits for industrial applicationsDC bus up to 1200V |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.048 千克 |
| 净重 | 0.046 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |