Semikron Danfoss logo

eMPack® M – 新一代的高性能功率模块

随着电动汽车的持续发展,对高性能功率模块的需求变得越来越重要。eMPack M 提供 SiC 和 IGBT 选项,以超紧凑的设计提供卓越的功率密度和效率。它专为电动汽车等电动交通应用而设计,可满足下一代电驱系统的需求。eMPack M 涵盖了更佳的性能范围和不同的功率输出,与标准 eMPack 相比,尺寸更紧凑,功率密度更高,助力电动交通的未来。

用于电驱系统的下一代功率模块

eMPack M 专为高性能电动交通应用而设计,将高功率密度、灵活性和超紧凑设计相结合,以满足下一代电驱系统的需求。

eMPack® M 优势概览

eMPack M 是一款高性能功率模块,专为满足电驱系统的苛刻要求而设计,其结构紧凑,可最大限度地提高功率密度。eMPack M 凭借其创新设计和尖端技术,为各种电动交通应用提供了理想解决方案。

  • 利用下一代 SiC 技术最大限度提高功率密度
  • 紧凑设计适合各种应用
  • 提高封装效率,降低总体系统成本
  • 多功能冷却和芯片配置等多种选项
  • 针对高性能电驱动系统进行了优化

eMPack® M 产品规格

规格 值/范围
封装尺寸:

135.3mm x 95.8mm

功率密度:

~3.4kW per cm²

芯片类型选项:SiC 和 IGBT
电压范围:1200V SiC (250Arms – 500Arms), 750V SiC (300Arms – 500Arms), 750V Si (500Arms)
冷却选项:铜/铝,开放/闭合
电流范围 (SiC) :250Arms – 500Arms
电流范围 (Si) :500Arms
励磁器选项:带或不带
技术:直接压接芯片
辅助端子:压接
主端子:可激光焊接