熱くなりません:放熱は当社の仕事です

モジュールタイプに応じて印刷パターンを設計します。そのため、モジュールをヒートシンクに取り付ける際に最適な TIM 分布と厚さが得られます。これらのパターンは、クリーンな環境で、自動シルクスクリーンおよびステンシル印刷ラインを使用してモジュールに印刷されます。統計的プロセス制御 (SPC) は、一貫性を保証するために使用されます。TIM が新品同様の状態でお客様の生産ラインに届くように、特別な梱包が施されています。
セミクロンダンフォスは、お客様の要件(性能向上、取り扱いの労力の軽減など)とモジュールタイプ(ベースプレートの有無)に応じて、サーマルグリースまたは相変更材料のいずれかをお選びいただけます。ベースプレートレスモジュールの信頼性の高い組み立ては、サーマルペーストのような低粘度材料によって支えられています。当社の高性能サーマルペースト (HPTP) はこれを実現し、最適化された充填剤含有量によりクラス最高の熱性能を提供します。

もしくは、組み立て時の取り扱いを容易にするために、ほとんどのパワーモジュールには、相変化材料 (PCM) を適用済みのタイプもご用意しています。相変化材料は、室温で固体の粘稠度を持ちます。最初の動作中に熱が加えられると、 PCM が流動して隙間を埋め、熱を伝導します。HP-PCM は、セミクロンダンフォス独自の新しい高性能相変化材料で、相変化材料の利点と最高のペースト性能を兼ね備えています。