SemiSel シミュレーション
正しいパワー半導体を選べたかどうか、疑問に思ったことはありませんか?もしそうであれば、セミクロンダンフォスの強力なシミュレーションツールである SemiSel をご検討ください。損失と温度を計算するように設計された SemiSel は、お客様のアプリケーションの固有の要件に合わせて最適なパワー半導体を選択するための究極のパートナーです。
SemiSel について
SemiSel は、同種のツールの中で最も包括的な無料ツールとして際立っており、さまざまな動作条件下でパワーエレクトロニクス回路を解析する比類のない機能を提供し、使いやすさ、高度な機能、速度のバランスが取れています。
このツールの計算機能は、公称動作条件や特定の過負荷などのシンプルなシナリオから、負荷サイクル全体やミッションプロファイルの高度な分析まで、多岐にわたります。SemiSel を活用することで、電圧レベル、スイッチング周波数、冷却要件などの要素を考慮して、実際のアプリケーションに近い条件下で製品を評価できます。機器の損失と温度に関する重要なデータを提供し、製品開発プロセスの初期段階で冷却ニーズを定義することができます。
アプリケーション
SemiSel は、標準的な用途のドライブ用の基本的な単相整流器から、太陽光発電や UPSアプリケーション 向けの複雑な 3 レベルインバータトポロジーまで、ほぼあらゆるアプリケーションに対応する幅広いパワーエレクトロニクス回路をサポートします。バッテリー充電器用の DC/DC コンバータをシミュレーションする場合でも、エレベーター用のアクティブフロントエンドインバータをシミュレーションする場合でも、SemiSel はお客様のニーズに適応します。SemiSel は革新的なソフトウェアアーキテクチャにより、新しい回路構成を迅速に統合し、新たな市場のトレンドに対応します。
- ライン整流ダイオードおよびサイリスタ
- IGBT、ソフトリカバリダイオード
- SiC-MOSFET またはショットキーダイオード
- 3A~6000Aの定格電流
- 55V~3600Vまでの デバイス
- 幅広いパワーエレクトロニクス回路をシミュレーション可能
- 単純な公称条件から完全なミッションプロファイルまで、さまざまな複雑さ
- 空冷および液冷システムの冷却条件
- 損失、温度、効率を一目で把握
高度な機能

新しいエクスポート機能を使用することで、シミュレーションを同僚やお客様と簡単に共有でき、コラボレーションと意思決定を効率化します。また、デバイスのパラメーターを変更して、さまざまなゲート抵抗のスイッチング損失を解析したり、最大順方向電圧の影響を評価したりすることもできます。まったく新しい SemiSel には、エキサイティングな機能や隠れた魅力が満載されており、お客様が発見してプロジェクトに活用するのを待っています!
- 登録してアカウントを作成する
- ログインして追加機能をご利用ください
- シミュレーションの保存、読み込み、共有、デバイスプロパティのオプションの変更など
- SemiSel サポートチームにお問い合わせください
パワー半導体の選定を 5 つのステップで
SemiSel を使用することで、すべての製品を完全に匿名で登録せずにシミュレーションできます。しかし、登録後、SemiSel はその真の能力を発揮します。シミュレーション結果の保存や前回のセッションからのシミュレーションの読み込みなど、基本的な機能以外にも、多くの機能があります。
1. トポロジーと回路の選択

標準的なドライブ用のシンプルな単相整流器から、太陽光発電や UPS システム用の高度な 3 レベルインバータトポロジーまで、お客様のアプリケーションに最適なパワーエレクトロニクス回路をワンクリックで選択できます。まったく新しい SemiSel は、30以上の回路から選択可能です。
- 電気エネルギー変換法によってグループ化された30種類以上のパワーエレクトロニクス回路
- ワンクリックで回路を選択
SemiSel チュートリアル
2. 回路条件の定義

正確な温度と損失計算を確実に行うには、電気動作条件の正確な仕様が不可欠です。SemiSel は、お客様の入力内容に基づいて最適な製品を特定します。お客様の要件に合致する製品がない場合はお知らせします。公称動作条件を超えて、特定時間における過負荷電流を計算したり、さまざまなパラメーターを持つ複雑なミッションプロファイルをアップロードしたりできます。最新の SemiSel は、 PWM インバータのさまざまな制御戦略や、すべての回路タイプにおける出力周波数に対する温度リップルを考慮する機能など、強力な新機能も導入しています。
- 異なる制御戦略を備えたインバータ
- 整流器とACコントローラーに高電流リップル(THD)を考慮
- 複雑なミッションプロファイルを表形式で簡単にオーバーロードまたはアップロード
SemiSel チュートリアル
3. パワー半導体の選択

標準ドライブ用のシンプルな単相整流器、太陽光発電や UPS システム用の高度な 3 レベルインバータトポロジー、バッテリー充電器用の DC/DC コンバータ、エレベーター用のアクティブフロントエンドインバータなど、SemiSelはあらゆるアプリケーションに適したパワーモジュールを選択するための頼りになるツールです。自動製品提案機能から選択するか、高度なフィルターを使って最適な製品を正確に特定します。登録ユーザーは、ゲート抵抗器を調整してスイッチング速度を変更したり、スイッチング損失への影響を分析するなど、製品パラメーターをカスタマイズできます。
- 幅広いポートフォリオからニーズに合った製品を選択
- 電気的特性およびケース特性のフィルターオプションを使用
- プレーンテキストデータベース検索を実行する
- ゲート抵抗を変更してスイッチング速度を調整し、スイッチング損失への影響を確認します
SemiSel チュートリアル
4. ヒートシンクの定義

理想的なパワー半導体を選択するには、現実的な冷却条件も考慮する必要があります。ヒートシンクの特性はパワーモジュールの数、サイズ、配置によって異なるため、 SemiSel は空冷または液冷システムの標準的な熱インピーダンスを推奨することで、このプロセスを簡素化します。カスタムヒートシンクの熱インピーダンスを入力することもできます。これは計算において考慮されます。SKiiP や Stackなどの製品は、ヒートシンクに組み立てられており、あらかじめ定義されたヒートシンクが利用でき、正確な熱評価を保証します。
- 空冷または液冷ヒートシンクの提案による自由に定義可能な冷却条件
- ヒートシンクの寸法と空気または液体の量を調整する
- SKiiP およびその他の半導体用の事前定義されたヒートシンクを選択
SemiSel チュートリアル
5. シミュレーション結果の分析

お客様のアプリケーションに最適なモジュールを特定しましたか?SemiSel の詳細なシミュレーションレポートは、その性能の包括的なビューを提供します。直感的で詳細なシミュレーション結果を使用して、通常条件でも過負荷条件でも、シミュレーションの任意の瞬間に個々のスイッチの動作を簡単に分析できます。レポートを保存してエクスポートできるため、同僚やお客様と簡単に洞察を共有できます。
- 公称条件および過負荷時の温度および損失
- 「詳細」セクションで利用可能なすべての半導体の結果
- ズームインして関心領域をより詳細に調査
- PDF ドキュメントとして結果をダウンロード
SemiSel チュートリアル