Semikron Danfoss logo

L5066802

SKYPER PRIME 1700V 1400A ST10

Plug and Play

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Germany
VBlocking max (V)1700 V
電圧 (V)1700 V
電流 (A)15 A
サージ電流 (A)0.1 A
IOUT (AVG) (A)0.1 A
IOUT (PEAK) (A)15 A
チャンネル2
周波数10 kHz
QG (µC)10 µC
トポロジーHalf Bridge
旧部品番号L5066802
製品ラインDriver
ハウジングPlug and Play
FeaturesDynamic short circuit detection with SoftOffGalvanic isolated DC link measurementGalvanic isolated temp measurementPWM output for sensor signalsOver voltage tripROHS, UL recognizedDC Bus up to 1200V
代表的なアプリケーションRegenerative invertersTractionLarge drives

一般仕様

特徴
値
総重量0.133 Kilogram
正味重量0.061 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm