L5063101
SKYPER 42 LJ R
Driver Core
L5063101
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Italy |
| VBlocking max (V) | 1700 V |
| 電圧 (V) | 1700 V |
| 電流 (A) | 24 A |
| サージ電流 (A) | 0.12 A |
| IOUT (AVG) (A) | 0.12 A |
| IOUT (PEAK) (A) | 24 A |
| チャンネル | 2 |
| 周波数 | 100 kHz |
| QG (µC) | 20 µC |
| トポロジー | Half Bridge |
| 旧部品番号 | L5063101 |
| 製品ライン | Driver Core |
| ハウジング | Driver Core |
| Features | Two output channelsIntegrated power supplySeparated failure/signal transmissionSelectable dead timeDynamic short-circuit detectionSoftOff in case of secondary side errorActive clampingSelectable filter settingMulti failure managementROHS, UL recognized |
| 代表的なアプリケーション | Driver for IGBT modules in bridge circuits in industrial application |
| VDC max (V) | 1200 V |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.054 Kilogram |
| 正味重量 | 0.042 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |