Semikron Danfoss logo

L6100102

SKYPER 32 R

Driver Core

製品の販売は終了していますが、サービスマニュアル、図面など、製品に関する情報は引き続きご覧いただけます。

類似の製品をお探しの場合は、製品タイプのページで、同じ製品タイプ内の他の選択肢を確認できます: ゲートドライバー

製品仕様

特徴
値
製品の状態Discontinued
原産国Germany
VBlocking max (V)1700 V
電圧 (V)1700 V
電流 (A)15 A
サージ電流 (A)0.05 A
IOUT (AVG) (A)0.05 A
IOUT (PEAK) (A)15 A
チャンネル2
周波数50 kHz
QG (µC)2.5 µC
トポロジーHalf Bridge
旧部品番号L6100102
製品ラインDriver Core
ハウジングDriver Core
FeaturesTwo output channelsIntegrated potential free power supplyUnder voltage protectionDriver interlock top / bottomDynamic short circuit protectionShut down inputFailure managementUL recognized, ROHSIEC 60068-1 (climate) 40/085/56, no condensation and no dripping water permitted, non-corrosive, climate class 3K3 acc. EN60721
代表的なアプリケーションDriver for IGBT modules in bridge circuits in industrial applicationDC bus voltage up to 1200V

一般仕様

特徴
値
総重量0.04 Kilogram
正味重量0.028 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm