L5046104
SKYPER 32 2nd edition
Driver Core
L5046104
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| IOUT (AVG) (A) | 0.07 A |
| IOUT (PEAK) (A) | 20 A |
| QG (µC) | 9 µC |
| Type | Driver Core |
| VBlocking max (V) | 1700 V |
| サージ電流 (A) | 0.07 A |
| チャンネル | 2 |
| トポロジー | Half Bridge |
| ハウジング | Driver Core |
| 代表的なアプリケーション | Driver for IGBT modules in bridge circuits in industrial applicationDC bus voltage up to 1200V |
| 原産国 | RomaniaGermany |
| 周波数 | 50 kHz |
| 旧部品番号 | L5046104 |
| 特徴 | Two output channelsIntegrated potential free power supplyUnder voltage protectionDriver interlock top / bottomDynamic short circuit protectionShut down inputFailure managementRoHS compliantUL recognized, file no. E242581IEC 60068-1 (climate) 40/085/56, no condensation and no dripping water permitted, non-corrosive, climate class 3K3 acc. EN60721 |
| 製品の状態 | In Production |
| 製品ライン | Driver Core |
| 電圧 (V) | 1700 V |
| 電流 (A) | 20 A |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.04 Kilogram |
| 正味重量 | 0.028 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |