L5066902
SKYPER 12 press-fit C 450A/1,2
Plug and Play
L5066902
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| IOUT (AVG) (A) | 0.05 A |
| IOUT (PEAK) (A) | 15 A |
| QG (µC) | 8 µC |
| Type | Plug and Play |
| VBlocking max (V) | 1200 V |
| VDC max (V) | 800 V |
| サージ電流 (A) | 0.05 A |
| チャンネル | 2 |
| トポロジー | Half Bridge |
| ハウジング | Plug and Play |
| 代表的なアプリケーション | Solar invertersPower suppliesMotor drives |
| 原産国 | Germany |
| 周波数 | 13 kHz |
| 旧部品番号 | L5066902 |
| 特徴 | Dynamic short circuit detection with SoftOffUndervoltage lockout on primary side and secondary sideInternal power supplyROHS, UL recognized |
| 製品の状態 | In Production |
| 製品ライン | Driver |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| 電流 (A) | 15 A |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.114 Kilogram |
| 正味重量 | 0.042 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |