Semikron Danfoss logo

L5066901

SKYPER 12 press-fit C 300A/1,2

Plug and Play

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Germany
VBlocking max (V)1200 V
電圧 (V)1200 V
電流 (A)15 A
サージ電流 (A)0.05 A
IOUT (AVG) (A)0.05 A
IOUT (PEAK) (A)15 A
チャンネル2
周波数20 kHz
QG (µC)8 µC
トポロジーHalf Bridge
旧部品番号L5066901
製品ラインDriver
ハウジングPlug and Play
FeaturesDynamic short circuit detection with SoftOffUndervoltage lockout on primary side and secondary sideInternal power supplyROHS, UL recognized
代表的なアプリケーションSolar invertersPower suppliesMotor drives
VDC max (V)800 V

一般仕様

特徴
値
総重量0.114 Kilogram
正味重量0.042 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm