Semikron Danfoss logo

L5066603

SKYPER 12 press-fit 600A/1200V

Plug and Play

製品仕様

特徴
IOUT (AVG) (A)0.05 A
IOUT (PEAK) (A)15 A
QG (µC)8 µC
TypePlug and Play
VBlocking max (V)1200 V
VDC max (V)800 V
サージ電流 (A)0.05 A
チャンネル2
トポロジーHalf Bridge
ハウジングPlug and Play
代表的なアプリケーションSolar invertersPower suppliesMotor drives
原産国Germany
周波数10 kHz
旧部品番号L5066603
特徴Dynamic short circuit detection with SoftOffUndervoltage lockout on primary side and secondary sideInternal power supplyROHS, UL recognized
製品の状態In Production
製品ラインDriver
電圧 (V)1200 V
電流 (A)15 A

一般仕様

特徴
総重量0.114 Kilogram
正味重量0.042 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm