230B1951
SKUT 115/12 V2
SEMIPONT 5
230B1951
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production New |
| 原産国 | Italy |
| 電流 (A) | 105 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | Thyristor |
| 製品ライン | SEMIPONT |
| ハウジング | SEMIPONT 5 |
| 寸法 | 81x46x17 |
| 技術 | Thyristor / Diode |
| Features | Compact designTwo screws mountingHeat ransfer and isolation through direct copper board (Low R<sub>th</sub>)Low resistance in steady-state and high reliabilityHigh surge currentsGlass passivated thyrsitor chipsUL recognized, file no. E 63 532 |
| 代表的なアプリケーション | Soft starterLight control(e.g. studios, theaters)Temperature control (e.g. oven, chemical processes) |
| サージ電流 (A) | 1250 A |
| 旧部品番号 | 07918180 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.09 Kilogram |
| 正味重量 | 0.075 Kilogram |
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
| 分類の説明 | The SKUT 115/12 V2 is a 1200 V Thyristor / Diode module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes. |