230B0175
SKT 883/18E
Capsule
230B0175
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Brazil |
| 電流 (A) | 880 A |
| サージ電流 (A) | 15500 A |
| 電圧 (V) | 1800 V |
| 旧部品番号 | 01641520 |
| 製品ライン | Capsule |
| ハウジング | Capsule |
| ケース | B23 |
| 寸法 | D58x26,5 |
| 技術 | Thyristor |
| チップ技術 | Thyristor |
| 特徴 | Hermetic metal case with epoxy insulatorCapsule package for double sided coolingOff-state and reverse voltages up to 1800 VAmplifying gate |
| 代表的なアプリケーション | DC motor control (e.g. for machine tools)Controlled and half-controlled rectifiers (e.g. for battery charging)AC controllers (e.g. for temperature control) |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.308 Kilogram |
| 正味重量 | 0.28 Kilogram |