Semikron Danfoss logo

230B0170

SKT 813/16E

Capsule

製品仕様

特徴
製品の状態In Production
原産国Brazil
電流 (A)855 A
サージ電流 (A)13000 A
電圧 (V)1600 V
旧部品番号01641460
製品ラインCapsule
ハウジングCapsule
ケースB21
寸法D50x14,5
技術Thyristor
チップ技術Thyristor
特徴Hermetic metal case with epoxy insulatorCapsule package for double sided coolingShallow design with single sided coolingOff-state and reverse voltages up to 1800VAmplifying gate
代表的なアプリケーションDC motor control (e. g. for machine tools)Controlled rectifiers (e. g. for battery charging)AC controllers (e. g. for temperature control)Soft Starters for AC motors

一般仕様

特徴
総重量0.155 Kilogram
正味重量0.13 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm