Semikron Danfoss logo

34399421

SKT 7,0 Qu RG bo /16

Thyristor Corner Gate

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Germany
電流 (A)75 A
サージ電流 (A)450 A
電圧 (V)1600 V
チップ技術Thyristor Corner Gate
Featureshigh current density due to double mesa technologyhigh surge currentcompatible to thick wire bondingcompatible to all standard solder processes
代表的なアプリケーションcontrolled rectifier circuitssolid state relays

一般仕様

特徴
値
総重量0.75 Gram
正味重量0.05 Gram