34302521
SKT 5,6 Qu RG bond /16
Thyristor Corner Gate
34302521
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Germany |
| 電流 (A) | 60 A |
| サージ電流 (A) | 280 A |
| 電圧 (V) | 1600 V |
| チップ技術 | Thyristor Corner Gate |
| Features | high current density due to double mesa technologyhigh surge currentcompatible to thick wire bondingcompatible to all standard solder processes |
| 代表的なアプリケーション | controlled rectifier circuitssolid state relays |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.52 Gram |
| 正味重量 | 0.03 Gram |