230B0179
SKT 553/16E
Capsule
230B0179
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Brazil |
| 電流 (A) | 554 A |
| サージ電流 (A) | 8000 A |
| 電圧 (V) | 1600 V |
| 旧部品番号 | 01641650 |
| 製品ライン | Capsule |
| ハウジング | Capsule |
| ケース | B11b |
| 寸法 | D42x14,5 |
| 技術 | Thyristor |
| チップ技術 | Thyristor |
| 特徴 | Hermetic metal case with epoxy insulatorCapsule package for double sided coolingShallow design with single sided coolingOff-state and reverse voltages up to 1800VAmplifying gate |
| 代表的なアプリケーション | DC motor control (e. g. for machine tools)Controlled rectifiers (e. g. for battery charging)AC controllers (e. g. for temperature control)Soft Starters for AC motorsRecommended snubber network e.g. for Vrms ≤ 400 V: RC= 33 Ω/32 W, C = 1µF |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.094 Kilogram |
| 正味重量 | 0.085 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |