230B0036
SKT 50/08 D
Stud Screw Fit
230B0036
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Brazil |
| 電流 (A) | 50 A |
| サージ電流 (A) | 900 A |
| 電圧 (V) | 800 V |
| 旧部品番号 | 01236130 |
| 製品ライン | Stud Screw Fit |
| ハウジング | Stud Screw Fit |
| ケース | B3 |
| 寸法 | 33SW17M8 |
| 技術 | Thyristor |
| チップ技術 | Thyristor |
| Features | Hermetic metal case with glass insulatorThreaded stud ISO M8 or UNF 1/4-28International standard case |
| 代表的なアプリケーション | DC motor control (e. g. for machine tools)Controlled rectifiers (e. g. for battery charging)AC controllers (e. g. for temperature control)Recommended snubber network e. g. for VVRMS ≤ 400 V: R = 68 Ω/11 W, C = 0,22 μF |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.024 Kilogram |
| 正味重量 | 0.022 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |