Semikron Danfoss logo

230B0035

SKT 50/06 D

Stud Screw Fit

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Brazil
電流 (A)50 A
サージ電流 (A)900 A
電圧 (V)600 V
旧部品番号01236120
製品ラインStud Screw Fit
ハウジングStud Screw Fit
ケースB3
寸法33SW17M8
技術Thyristor
チップ技術Thyristor
FeaturesHermetic metal case with glass insulatorThreaded stud ISO M8 or UNF 1/4-28International standard case
代表的なアプリケーションDC motor control (e. g. for machine tools)Controlled rectifiers (e. g. for battery charging)AC controllers (e. g. for temperature control)Recommended snubber network e. g. for VVRMS ≤ 400 V: R = 68 Ω/11 W, C = 0,22 μF

一般仕様

特徴
値
総重量0.024 Kilogram
正味重量0.022 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm