230B6245
SKT 340/18 E
Capsule
230B6245
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production New |
| 原産国 | Brazil |
| 電流 (A) | 340 A |
| サージ電流 (A) | 5200 A |
| 電圧 (V) | 1800 V |
| 旧部品番号 | 01642270 |
| 製品ライン | Capsule |
| ハウジング | Capsule |
| ケース | B8 |
| 寸法 | D42x14 |
| 技術 | Thyristor |
| チップ技術 | Thyristor |
| Features | Hermetic metal case with ceramic insulatorCapsule package for double sided coolingShallow design with single sided coolingInternational standard caseOff-state and reverse voltages up to 1800VAmplifying gate |
| 代表的なアプリケーション | DC motor control (e. g. for machine tools)Controlled rectifiers (e. g. for battery charging)AC controllers (e. g. for temperature control)Recommended snubber network e.g. for V<sub>VRMS</sub> ≤ 400 V: R = 33 Ω/32 W, C = 0,47 µF |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.066 Kilogram |
| 正味重量 | 0.06 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |