Semikron Danfoss logo

230B0092

SKT 300/16 E

Stud Screw Fit

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Brazil
電流 (A)300 A
サージ電流 (A)10000 A
電圧 (V)1600 V
旧部品番号01239111
製品ラインStud Screw Fit
ハウジングStud Screw Fit
ケースB7
寸法230SW41M24
技術Thyristor
チップ技術Thyristor
FeaturesHermetic metal case with glass insulatorThreaded stud ISO M24x1,5 or UNF 3/4-16High i<sup>2</sup>t and I<sub>TSM</sub> values for easy fusingInternational standard case
代表的なアプリケーションDC motor control (e. g. for machine tools)Controlled rectifiers (e. g. for battery charging)AC controllers (e. g. for temperature control)Recommended snubber network e. g. for VVRMS ≤ 400 V: R = 33 Ω/32 W, C = 0,47 μF

一般仕様

特徴
値
総重量0.539 Kilogram
正味重量0.49 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm