Semikron Danfoss logo

230B0094

SKT 300/08 D UNF

Stud Screw Fit

製品仕様

特徴
TypeStud Screw Fit
ケースB7
サージ電流 (A)10000 A
チップ技術Thyristor
ハウジングStud Screw Fit
代表的なアプリケーションDC motor control (e. g. for machine tools)Controlled rectifiers (e. g. for battery charging)AC controllers (e. g. for temperature control)Recommended snubber network e. g. for VVRMS ≤ 400 V: R = 33 Ω/32 W, C = 0,47 μF
原産国Brazil
寸法230SW41M24
技術Thyristor
旧部品番号01239121
特徴Hermetic metal case with glass insulatorThreaded stud ISO M24x1,5 or UNF 3/4-16High i<sup>2</sup>t and I<sub>TSM</sub> values for easy fusingInternational standard case
製品の状態In Production
製品ラインStud Screw Fit
電圧 (V)800 V
電流 (A)300 A

一般仕様

特徴
総重量0.506 Kilogram
正味重量0.46 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm