Semikron Danfoss logo

230B0005

SKT 24/14 E

Stud Screw Fit

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Brazil
電流 (A)24 A
サージ電流 (A)380 A
電圧 (V)1400 V
旧部品番号01113780
製品ラインStud Screw Fit
ハウジングStud Screw Fit
ケースB2
寸法30SW14M6
技術Thyristor
チップ技術Thyristor
FeaturesHermetic metal case with glass insulatorThreaded stud ISO M6 or UNF 1/4-28International standard case
代表的なアプリケーションDC motor control (e. g. for machine tools)Controlled rectifiers (e. g. for battery charging)AC controllers (e. g. for temperature control)Recommended snubber network e. g. for V<sub>VRMS</sub> ≤ 400 V: R = 100 Ω/5 W, C = 0,1 µF

一般仕様

特徴
値
総重量0.014 Kilogram
正味重量0.013 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm