Semikron Danfoss logo

230B0070

SKT 160/16 E

Stud Screw Fit

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Brazil
電流 (A)160 A
サージ電流 (A)3750 A
電圧 (V)1600 V
旧部品番号01238990
製品ラインStud Screw Fit
ハウジングStud Screw Fit
ケースB6
寸法190SW32M16
技術Thyristor
チップ技術Thyristor
FeaturesHermetic metal case with glass insulatorThreaded stud ISO M16x1,5 or UNF3/4-16International standard case
代表的なアプリケーションDC motor control (e. g. for machine tools)Controlled rectifiers (e. g. for battery charging)AC controllers (e. g. for temperature control)Recommended snubber network e. g. for V<sub>VRMS</sub> ≤ 400 V: R = 33 Ω/13 W, C = 0,47 µF

一般仕様

特徴
値
総重量0.275 Kilogram
正味重量0.25 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm