Semikron Danfoss logo

34502021

SKT 12,4 Qu RG bo/16

Thyristor Corner Gate

製品仕様

特徴
TypeThyristor Corner Gate
サージ電流 (A)1800 A
チップ技術Thyristor Corner Gate
代表的なアプリケーションcontrolled rectifier circuitssolid state relays
原産国Germany
特徴high current density due to double mesa technologyhigh surge currentcompatible to thick wire bondingcompatible to all standard solder processes
製品の状態In Production
電圧 (V)1600 V
電流 (A)165 A

一般仕様

特徴
総重量2.1 Gram
正味重量0.15 Gram