Semikron Danfoss logo

230B0053

SKT 100/12 E

Stud Screw Fit

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Brazil
電流 (A)100 A
サージ電流 (A)1750 A
電圧 (V)1200 V
旧部品番号01236341
製品ラインStud Screw Fit
ハウジングStud Screw Fit
ケースB5
寸法160SW24M12
技術Thyristor
チップ技術Thyristor
FeaturesHermetic metal case with glass insulatorThreaded stud ISO M12 or UNF1/2-20Interchangeable with international standard case
代表的なアプリケーションDC motor control (e. g. for machines tools)Controlled rectifiers (e. g. for battery charging)AC controllers (e. g. for temperature control)Recommended snubber network e. g. for V<sub>VRMS</sub> ≤ 400 V: R = 47 Ω/10 W, C = 0,22 µF

一般仕様

特徴
値
総重量0.11 Kilogram
正味重量0.01 Kilogram