230B4504
SKS SL 150 GD 50/10 - E4 P1 AF
SL150
230B4504
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production New |
| 原産国 | France |
| VDC max (V) | 1000 V |
| VAC max (V) | 500 V |
| INOM (ARMS) | 1500 A |
| トポロジー | Three-phase inverter |
| 旧部品番号 | 08801380 |
| 製品ライン | SEMIKUBE SlimLine |
| ハウジング | SL150 |
| スタックの種類 | IGBT converters |
| 技術 | IGBT |
| 冷却 | Forced-air cooled |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 93 Kilogram |
| 正味重量 | 93 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |