Semikron Danfoss logo

230B4452

SKS 950F W3C 825 V16 SU

Classics

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国France
VAC max (V)500 V
INOM (ARMS)950 A
トポロジーThree-phase reverse parallel thyristor converter
旧部品番号08785207
製品ラインSEMISTACK CLASSICS
ハウジングClassics
スタックの種類Diode / Thyristor converter
技術Thyristor / Diode
冷却Forced-air cooled
FeaturesThree phase reverse parallel thyristor converterThyristor power stacksRC circuit included
代表的なアプリケーションSoft starters

一般仕様

特徴
値
総重量45.4 Kilogram
正味重量45.4 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm