230B4456
SKS 520F W3C 450 V16 SU
Classics
230B4456
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | France |
| VAC max (V) | 500 V |
| INOM (ARMS) | 520 A |
| トポロジー | Three-phase reverse parallel thyristor converter |
| 旧部品番号 | 08785221 |
| 製品ライン | SEMISTACK CLASSICS |
| ハウジング | Classics |
| スタックの種類 | Diode / Thyristor converter |
| 技術 | Thyristor / Diode |
| 冷却 | Forced-air cooled |
| 特徴 | Three phase reverse parallel thyristor converterThyristor power stacksRC circuit included |
| 代表的なアプリケーション | Soft starters |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 14.9 Kilogram |
| 正味重量 | 14.9 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |